IT
Choose your Language
Denominazione
Modulo rotante
Versione 1
pneumatico
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio
Angolo di rotazione
0° - 190°
Carico assiale N
1800
Carico radiale N
2400
Codice UNSPSC
31161537
Connettore a spina compatibile
20950-010X2000
Consumo d'aria per doppio ciclo a 6 bar (ccm)
161
Coppia di inclinazione max. Nm
110
Coppia in ingresso Nm
12
Dimensioni
9
Interruttore di prossimità compatibile
20915-030
Ø del cilindro
2 x 32
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Sistema di arresto in acciaio.
Versione
Alloggiamento anodizzato.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Nota
Modulo rotante pneumatico privo di manutenzione con cilindro di azionamento con doppia alimentazione. Controllo mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata. Collegamento aria compressa R1/8.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di adattamento mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.

Angolo di rotazione regolabile in continuo da 0° a 190°.

Accuratezza di ripetibilità: ±0,01°.

Gli ammortizzatori sono compresi nella fornitura.
Accessory
83000-15 Interruttore di prossimità.
80150 Connettore a spina.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought