EN
Choose your language
Designation
Parallel grip
Main material
aluminium
Component material
steel
B=Width
75
H=Height
108
L=Length
171
A
27
A1
11
A2
12
A3
20
Air consumption per cycle at 6 bar (ccm)
46,8
B1
28
C max.
140
Clamping force at 6 bar (N)
1050
Cylinder Ø
63
D
10
D1
M6
D2
13,5
D3
8,2
D4
M8
E
48
E1
72
E2
48
E3
72
E4
48
E5
48
Expanding force at 6 bars (N)
1050
F1 N
1900
F2 N
890
F3 N
3700
H1
47
L1
140
L2
90
M1 Nm
87
M2 Nm
94
M3 Nm
201
Moment of inertia (10⁻³ kgm²)
5,36
P
R1/8
P1
22
P2
22
P3
15
P4
38
Recommended workpiece weight kg
4,74
Suitable proximitiy switch
20900-050
Suitable plug connector
20950-010X2000
T
2,1
T1
2
T3
9
Travel per jaw
15
UNSPSC Code
31161536
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Alberi guida e glifo in acciaio.
Versione
Alloggiamento con rivestimento Hart-Coat.
Alberi guida temprati e rettificati.
Nota
Pinze parallele con cinematica del glifo, pneumatiche senza manutenzione. Controllo mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata.
Da serrare assolutamente al centro. A scelta per filettatura interna o esterna. Su richiesta, i finecorsa possono essere integrati con gli interruttori di prossimità disponibili come accessori.

Accuratezza di ripetibilità ±0,02 mm.
Accessory
Per interruttori di prossimità e connettori a spina vedere la tabella.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought