Pinza parallela alluminio 20100-120380
- Ad azionamento pneumatico
- Peso del pezzo da 0,12 a 4,74 kg
- Massima esattezza di adattamento dei moduli grazie al sistema di centraggio
- Serraggio al centro assoluto grazie alla cinematica del glifo
- Alberi guida temprati e rettificati
Unità di vendita
1.234,96 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pinza parallela
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
B=Larghezza
60
H=Altezza
87
L=Lunghezza
145
A
21
A1
6
A2
9
A3
16
B1
25
C
max.
110
Codice UNSPSC
31161536
Connettore a spina compatibile
20950-010X2000
Consumo d'aria per doppio ciclo a 6 bar (ccm)
23,6
Corsa
per ganascia
12
D
10
D1
M6
D2
10,5
D3
6,4
D4
M8
E
48
E2
48
E3
58
E4
48
E5
48
F1
N
1500
F2
N
350
F3
N
2100
Forza di espansione a 6 bar
(N)
380
Forza di serraggio
a 6 bar
(N)
380
H1
39
Interruttore di prossimità
compatibile
20900-040
L1
120
L2
70
M1
Nm
57
M2
Nm
67
M3
Nm
95
Momento
di inerzia
(10⁻³ kgm²)
1,89
P
R1/8
P1
15
P2
15
P3
11,5
P4
30
Peso consigliato
del pezzo da lavorare
kg
1,78
T
2,1
T1
2
T3
6,5
Ø del cilindro
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Alberi guida e glifo in acciaio.
Alberi guida e glifo in acciaio.
Versione
Alloggiamento con rivestimento Hart-Coat.
Alberi guida temprati e rettificati.
Alberi guida temprati e rettificati.
Nota
Pinze parallele con cinematica del glifo, pneumatiche senza manutenzione. Controllo mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata.
Da serrare assolutamente al centro. A scelta per filettatura interna o esterna. Su richiesta, i finecorsa possono essere integrati con gli interruttori di prossimità disponibili come accessori.
Accuratezza di ripetibilità ±0,02 mm.
Da serrare assolutamente al centro. A scelta per filettatura interna o esterna. Su richiesta, i finecorsa possono essere integrati con gli interruttori di prossimità disponibili come accessori.
Accuratezza di ripetibilità ±0,02 mm.
Accessory
Per interruttori di prossimità e connettori a spina vedere la tabella.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.