Pinza parallela alluminio 20100-100170
- Ad azionamento pneumatico
- Peso del pezzo da 0,12 a 4,74 kg
- Massima esattezza di adattamento dei moduli grazie al sistema di centraggio
- Serraggio al centro assoluto grazie alla cinematica del glifo
- Alberi guida temprati e rettificati
Unità di vendita
854,32 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pinza parallela
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
B=Larghezza
40
H=Altezza
67
L=Lunghezza
100
A
22,5
A1
4,5
A2
10
B1
16
B2
6
C
max.
65
Codice UNSPSC
31161536
Connettore a spina compatibile
20950-010X2000
Consumo d'aria per doppio ciclo a 6 bar (ccm)
8
Corsa
per ganascia
10
D
7
D1
M4
D2
7,5
D3
4,3
D4
M6
E
32
E2
32
E3
38
E4
32
E5
32
F1
N
540
F2
N
150
F3
N
400
Forza di espansione a 6 bar
(N)
170
Forza di serraggio
a 6 bar
(N)
170
H1
18,5
Interruttore di prossimità
compatibile
20900-040
L1
82
L2
42
M1
Nm
12
M2
Nm
14
M3
Nm
12
Momento
di inerzia
(10⁻³ kgm²)
0,416
P
M5
P1
9
P2
9
P3
6
P4
27
Peso consigliato
del pezzo da lavorare
kg
0,76
T
1,6
T1
1,5
T2
2,5
T3
4,5
Ø del cilindro
32
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Alberi guida e glifo in acciaio.
Alberi guida e glifo in acciaio.
Versione
Alloggiamento con rivestimento Hart-Coat.
Alberi guida temprati e rettificati.
Alberi guida temprati e rettificati.
Nota
Pinze parallele con cinematica del glifo, pneumatiche senza manutenzione. Controllo mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata.
Da serrare assolutamente al centro. A scelta per filettatura interna o esterna. Su richiesta, i finecorsa possono essere integrati con gli interruttori di prossimità disponibili come accessori.
Accuratezza di ripetibilità ±0,02 mm.
Da serrare assolutamente al centro. A scelta per filettatura interna o esterna. Su richiesta, i finecorsa possono essere integrati con gli interruttori di prossimità disponibili come accessori.
Accuratezza di ripetibilità ±0,02 mm.
Accessory
Per interruttori di prossimità e connettori a spina vedere la tabella.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.