Parallel grip aluminium 20100-030025
- Ad azionamento pneumatico
- Peso del pezzo da 0,12 a 4,74 kg
- Massima esattezza di adattamento dei moduli grazie al sistema di centraggio
- Serraggio al centro assoluto grazie alla cinematica del glifo
- Alberi guida temprati e rettificati
Sales unit
617,47 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Parallel grip
Main
material
aluminium
Component
material
steel
B=Width
19
H=Height
40
L=Length
40
A
21,5
A1
5
A2
4,5
Air consumption per cycle at 6 bar (ccm)
0,34
B1
6
C
max.
25
Clamping force
at 6 bar
(N)
25
Cylinder
Ø
14
D
7
D1
M3
D2
6
D3
3
D4
M3
E
11
E2
11
E3
17,5
E5
11
Expanding force at 6 bars
(N)
35
F1
N
140
F2
N
84
F3
N
140
H1
13
L1
34
L2
19
M1
Nm
1,6
M2
Nm
1,5
M3
Nm
1,5
Moment of
inertia
(10⁻³ kgm²)
0,00632
P
M5
P1
9,5
P2
9,5
P3
4,5
P4
16
Recommended
workpiece weight
kg
0,12
Suitable
proximitiy
switch
20900-010X2000
T
1,6
T1
0,5
T3
3,5
Travel
per jaw
3
UNSPSC Code
31161536
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Alberi guida e glifo in acciaio.
Alberi guida e glifo in acciaio.
Versione
Alloggiamento con rivestimento Hart-Coat.
Alberi guida temprati e rettificati.
Alberi guida temprati e rettificati.
Nota
Pinze parallele con cinematica del glifo, pneumatiche senza manutenzione. Controllo mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata.
Da serrare assolutamente al centro. A scelta per filettatura interna o esterna. Su richiesta, i finecorsa possono essere integrati con gli interruttori di prossimità disponibili come accessori.
Accuratezza di ripetibilità ±0,02 mm.
Da serrare assolutamente al centro. A scelta per filettatura interna o esterna. Su richiesta, i finecorsa possono essere integrati con gli interruttori di prossimità disponibili come accessori.
Accuratezza di ripetibilità ±0,02 mm.
Accessory
Per interruttori di prossimità e connettori a spina vedere la tabella.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.