IT
Choose your Language
Denominazione
Modulo lineare
Versione 1
pneumatico
Versione 2
con guida lineare
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio
F6=Forza del pistone a 6 bar (N)
33
F6=Forza di ritorno a 6 bar (N)
45
Ammortizzatore compatibile
26300-0810008
Codice UNSPSC
31161535
Consumo d'aria per doppio ciclo a 6 bar (ccm)
28
Corsa S
90
Dimensioni
4
E
4 x 32
E1
3 x 32
Interruttore di prossimità compatibile
20900-020X5000
L
164
M1 Nm
25
M2 Nm
25
M3 Nm
29
P
110,5
S1
59 + S/2 (corsa)
S2
9
S3
13
Ø del cilindro
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Sistema di arresto in acciaio.
Versione
Alloggiamento anodizzato.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Nota
Moduli lineari pneumatici senza manutenzione con cuscinetto a rulli e una capacità di carico di max. 30 N. Comando mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata. Collegamento aria compressa M5.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di adattamento mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.
La posizione del sistema di arresto è variabile.

Accuratezza di ripetibilità ±0,01 mm.
Nota disegno
1) Allacciamenti per aria compressa
2) Svasatura per vite a testa cilindrica ISO 4762-M4
Accessory
83000-15 Interruttore di prossimità.
80150 Connettore a spina.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought