EN
Choose your language
Designation
Linear module
Version 1
pneumatic
Version 2
with rail guides
Main material
aluminium
Component material
steel
F6=piston force at 6 bar (N)
76
F6=withdrawal force at 6 bar (N)
66
Air consumption per cycle at 6 bar (ccm)
74,8
Cylinder Ø
16
E
4 x 48
E1
26
E2
52
E3
34
L
288
Load capacity N
100
M1 Nm
49,7
M2 Nm
49,7
M3 Nm
74,4
S1
120 + S/2 (travel)
S2
14
S3
16
Size
6
Suitable proximitiy switch
20915-020
Suitable plug connector
20950-010X2000
Suitable shock absorber
26310-1410012
Travel S
200
UNSPSC Code
31161535
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Sistema di arresto in acciaio.
Versione
Alloggiamento anodizzato.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Nota
Moduli lineari pneumatici senza manutenzione con cuscinetto a rulli e una capacità di carico di max. 240 N. Comando mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata. Collegamento aria compressa M5.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di adattamento mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.
La posizione del sistema di arresto è variabile.

Accuratezza di ripetibilità ±0,01 mm.
Nota disegno
1) Allacciamenti per aria compressa
2) Svasatura per vite a testa cilindrica ISO 4762-M6
3) Per la corsa 30/75/125/175 non è possibile montare una vite
Accessory
26300 Ammortizzatore.
83000-15 Interruttore di prossimità.
80150 Connettore a spina.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought