Modulo lineare pneumatico alluminio 20036-6030
- Con guida con cuscinetto a rulli
- Capacità di carico fino a 240 N
- Massima esattezza di adattamento dei moduli grazie al sistema di centraggio
- Precisione di ripetibilità molto elevata
- Sistema di arresto temprato, esterno e variabile
Unità di vendita
1.268,80 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Modulo lineare
Versione 1
pneumatico
Versione 2
con guida lineare
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
F6=Forza del pistone
a 6 bar
(N)
76
F6=Forza di ritorno
a 6 bar
(N)
66
Ammortizzatore compatibile
26310-1410012
Capacità di carico
N
240
Codice UNSPSC
31161535
Connettore a spina compatibile
20950-010X2000
Consumo d'aria per doppio ciclo a 6 bar (ccm)
11,2
Corsa
S
30
Dimensioni
6
E
1 x 48
E1
29
E2
36
E3
18
Interruttore di prossimità
compatibile
20915-020
L
121
M1
Nm
33,2
M2
Nm
33,2
M3
Nm
44,6
S1
45 + S/2 (corsa)
S2
14
S3
16
Ø del cilindro
16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Sistema di arresto in acciaio.
Sistema di arresto in acciaio.
Versione
Alloggiamento anodizzato.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Nota
Moduli lineari pneumatici senza manutenzione con cuscinetto a rulli e una capacità di carico di max. 240 N. Comando mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata. Collegamento aria compressa M5.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di adattamento mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.
La posizione del sistema di arresto è variabile.
Accuratezza di ripetibilità ±0,01 mm.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di adattamento mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.
La posizione del sistema di arresto è variabile.
Accuratezza di ripetibilità ±0,01 mm.
Nota disegno
1) Allacciamenti per aria compressa
2) Svasatura per vite a testa cilindrica ISO 4762-M6
3) Per la corsa 30/75/125/175 non è possibile montare una vite
2) Svasatura per vite a testa cilindrica ISO 4762-M6
3) Per la corsa 30/75/125/175 non è possibile montare una vite
Accessory
26300 Ammortizzatore.
83000-15 Interruttore di prossimità.
80150 Connettore a spina.
83000-15 Interruttore di prossimità.
80150 Connettore a spina.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.