Linear module pneumatic aluminium 20032-4035
- Per spazi di assemblaggio estremamente ristretti con guida a ricircolo di sfere
- Capacità di carico fino a 5 N
- Massima esattezza di adattamento dei moduli grazie al sistema di centraggio
- Precisione di ripetibilità molto elevata
- Sistema di arresto temprato, esterno e variabile
Sales unit
791,73 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear module
Version 1
pneumatic
Version 2
with rail guides
Main
material
aluminium
Component
material
steel
F6=piston force
at 6 bar
(N)
18
F6=withdrawal force
at 6 bar
(N)
13
Air consumption per cycle at 6 bar (ccm)
30,8
Cylinder
Ø
8
Dynamic
load rating
N
1200
E
36
L
100
M1
Nm
8
M2
Nm
8
M3
Nm
4
P
61
S1
13 + S (travel)
S2
7,5
S3
10
Size
4
Static
load rating
N
1960
Suitable
proximitiy
switch
20900-020X5000
Suitable shock absorber
26300-0810008
Travel
S
35
UNSPSC Code
31161535
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Sistema di arresto in acciaio.
Sistema di arresto in acciaio.
Versione
Alloggiamento anodizzato.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Sistema di arresto temprato e brunito.
Nota
Moduli lineari pneumatici senza manutenzione per aree di inserimento piccole con guida a ricircolo di sfere e una capacità di carico di max. 12 N. Comando mediante valvola a 4/2 o 5/2 vie. L'azionamento avviene mediante aria compressa a 4-8 bar, costante, filtrata (10 µm), secca, oliata o non oliata. Collegamento aria compressa M3.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di adattamento mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.
La posizione del sistema di arresto è variabile.
Accuratezza di ripetibilità ±0,01 mm.
I moduli delle stesse dimensioni possono essere combinati senza piastre di adattamento mediante il sistema di centratura di precisione con anelli di centraggio 20240.
La posizione del sistema di arresto è variabile.
Accuratezza di ripetibilità ±0,01 mm.
Nota disegno
1) Allacciamenti per aria compressa
Accessory
83000-15 Interruttore di prossimità.
80150 Connettore a spina.
80150 Connettore a spina.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.