EN
Choose your language
Designation
Linear module
Version 1
pneumatic
Version 2
2 round guides
Main material
aluminium
Component material
steel
F6=piston force at 6 bar (N)
660
A
104
A1
38
A2
39
Air consumption per cycle at 6 bar (ccm)
886,4
B
150
Cylinder Ø
40
D
25
D1
12
D2
10
D3
M10
D4
18
D5
11
E
60
E1
72
E2
30
E3
8
E4
9
E5
8
E6
17
E7
96
F1 max. kN
0,16
F2 max. kN
0,36
H
112
H1
100
H2
76
H3
35
L
780
L1
384
L2
25
L3
23
N (number)
8
P
G1/4
P1
14
Size
5
Suitable proximitiy switch
20910-030
Suitable plug connector
20950-030X2000
Suitable shock absorber
26300-2515030
T
7
Travel S
300
UNSPSC Code
31161535
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Corpi base e piastre flangiate EN AW-5754. Alberi guida in acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato duro.
Piastre flangiate anodizzate.
Alberi guida temprati.
Nota
Moduli lineari pneumatici privi di manutenzione con due alberi in acciaio di precisione e boccole di centratura a sfera con estrattore. Azionamento mediante cilindri a doppio effetto. Tutti i filetti per fissaggio sono provvisti di inserti filettati. Gli ammortizzatori e gli interruttori di prossimità disponibili come accessori sono montabili all'interno (nessun angolo sporgente). Riproducibilità al 100% grazie alla sruttura a innesto. Sono possibili combinazioni in tutte le dimensioni e varianti di corsa senza piastre di adattamento.
È possibile realizzare un'accuratezza di ripetizione di ±0,01 mm. Le indicazioni di carico si applicano per slitte centrali.
Su richiesta
Disponibile con bussola di serraggio per assicurare la posizione.
Accessory
26300 Ammortizzatore.
83000-15 Interruttore di prossimità.
80150 Connettore a spina.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought