IT
Choose your Language
Denominazione
Modulo lineare
Versione 1
pneumatico
Versione 2
2 guide circolari
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio
F6=Forza del pistone a 6 bar (N)
660
A
104
A1
38
A2
39
Ammortizzatore compatibile
26300-2515030
B
150
Codice UNSPSC
31161535
Connettore a spina compatibile
20950-030X2000
Consumo d'aria per doppio ciclo a 6 bar (ccm)
354,6
Corsa S
120
D
25
D1
12
D2
10
D3
M10
D4
18
D5
11
Dimensioni
5
E
60
E1
72
E2
30
E3
8
E4
9
E5
8
E6
17
E7
96
F1 max. kN
0,75
F2 max. kN
1,08
H
112
H1
100
H2
76
H3
35
Interruttore di prossimità compatibile
20910-030
L
420
L1
204
L2
25
L3
23
N (quantità)
2
P
G1/4
P1
14
T
7
Ø del cilindro
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Corpi base e piastre flangiate EN AW-5754. Alberi guida in acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato duro.
Piastre flangiate anodizzate.
Alberi guida temprati.
Nota
Moduli lineari pneumatici privi di manutenzione con due alberi in acciaio di precisione e boccole di centratura a sfera con estrattore. Azionamento mediante cilindri a doppio effetto. Tutti i filetti per fissaggio sono provvisti di inserti filettati. Gli ammortizzatori e gli interruttori di prossimità disponibili come accessori sono montabili all'interno (nessun angolo sporgente). Riproducibilità al 100% grazie alla sruttura a innesto. Sono possibili combinazioni in tutte le dimensioni e varianti di corsa senza piastre di adattamento.
È possibile realizzare un'accuratezza di ripetizione di ±0,01 mm. Le indicazioni di carico si applicano per slitte centrali.
Su richiesta
Disponibile con bussola di serraggio per assicurare la posizione.
Accessory
26300 Ammortizzatore.
83000-15 Interruttore di prossimità.
80150 Connettore a spina.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche