Modulo lineare pneumatico alluminio 20000-23200
- Azionamento mediante cilindri a doppio effetto
- Precisione di ripetibilità ±0,01 mm
- Corsa: da 40 a 300 mm
- Forza: da 100 a 660 N
- Struttura compatta, facilità di montaggio e manutenzione
Unità di vendita
€2,064.91
Aggiunto al carrello
Denominazione
Modulo lineare
Versione 1
pneumatico
Versione 2
2 guide circolari
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
F6=Forza del pistone
a 6 bar
(N)
407
A
70
A1
25
A2
26
Ammortizzatore compatibile
26300-2015016
B
100
Codice UNSPSC
31161535
Connettore a spina compatibile
20950-030X2000
Consumo d'aria per doppio ciclo a 6 bar (ccm)
295
Corsa
S
200
D
16
D1
8
D2
6
D3
M6
D4
11
D5
6,6
Dimensioni
3
E
40
E1
50
E2
20
E3
5
E4
6
E5
6
E6
14
E7
70
F1 max.
kN
0,07
F2 max.
kN
0,2
H
77
H1
70
H2
50
H3
26
Interruttore di prossimità
compatibile
20910-030
L
540
L1
260
L2
20
L3
20
N
(quantità)
8
P
G1/8
P1
9,5
T
5
Ø del cilindro
32
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
Body and flange plate EN AW-5754.
Guide shafts steel
Guide shafts steel
Version
Body, hard-coated
Flange plates, anodised.
Guide shaft, hardened.
Flange plates, anodised.
Guide shaft, hardened.
Note
Maintenance-free pneumatic linear modules with two precision steel shafts and ball guide bushing with wipers. Double acting cylinder drive. All fastening threads have threaded inserts. The as accessory available shock absorbers and proximity switches can be integrated (no protruding edges). Positive fit construction for hundred per cent reproducibility. Combinations in all sizes and stroke variants are feasible without adapter plates.
Repeat accuracies of ±0.01 mm are possible.
Specified loads apply by centred carriages.
Repeat accuracies of ±0.01 mm are possible.
Specified loads apply by centred carriages.
On request
Available with locking cartridge as stroke deviation safeguard.
Accessory
26300 Shock absorber.
83000-15 Proximity switch.
80150 Connector.
83000-15 Proximity switch.
80150 Connector.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.