Modulo lineare pneumatico alluminio 20000-23160
- Azionamento mediante cilindri a doppio effetto
- Precisione di ripetibilità ±0,01 mm
- Corsa: da 40 a 300 mm
- Forza: da 100 a 660 N
- Struttura compatta, facilità di montaggio e manutenzione
Unità di vendita
2.010,43 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Modulo lineare
Versione 1
pneumatico
Versione 2
2 guide circolari
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio
F6=Forza del pistone
a 6 bar
(N)
407
A
70
A1
25
A2
26
Ammortizzatore compatibile
26300-2015016
B
100
Codice UNSPSC
31161535
Connettore a spina compatibile
20950-030X2000
Consumo d'aria per doppio ciclo a 6 bar (ccm)
236
Corsa
S
160
D
16
D1
8
D2
6
D3
M6
D4
11
D5
6,6
Dimensioni
3
E
40
E1
50
E2
20
E3
5
E4
6
E5
6
E6
14
E7
70
F1 max.
kN
0,12
F2 max.
kN
0,32
H
77
H1
70
H2
50
H3
26
Interruttore di prossimità
compatibile
20910-030
L
460
L1
220
L2
20
L3
20
N
(quantità)
6
P
G1/8
P1
9,5
T
5
Ø del cilindro
32
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Corpi base e piastre flangiate EN AW-5754. Alberi guida in acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato duro.
Piastre flangiate anodizzate.
Alberi guida temprati.
Piastre flangiate anodizzate.
Alberi guida temprati.
Nota
Moduli lineari pneumatici privi di manutenzione con due alberi in acciaio di precisione e boccole di centratura a sfera con estrattore. Azionamento mediante cilindri a doppio effetto. Tutti i filetti per fissaggio sono provvisti di inserti filettati. Gli ammortizzatori e gli interruttori di prossimità disponibili come accessori sono montabili all'interno (nessun angolo sporgente). Riproducibilità al 100% grazie alla sruttura a innesto. Sono possibili combinazioni in tutte le dimensioni e varianti di corsa senza piastre di adattamento.
È possibile realizzare un'accuratezza di ripetizione di ±0,01 mm. Le indicazioni di carico si applicano per slitte centrali.
È possibile realizzare un'accuratezza di ripetizione di ±0,01 mm. Le indicazioni di carico si applicano per slitte centrali.
Su richiesta
Disponibile con bussola di serraggio per assicurare la posizione.
Accessory
26300 Ammortizzatore.
83000-15 Interruttore di prossimità.
80150 Connettore a spina.
83000-15 Interruttore di prossimità.
80150 Connettore a spina.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.