{"product":{"productId":"agid.4447","price":1367.81,"name":"MODULO LINEARE PNEUMATICO DI.1, 2 GUIDECIRCOLARI, ALLUMINIO, COMP:ACCIAIO,S=100"},"currency":"EUR"}
Modulo Lineare
pneumatico
alluminio
- Azionamento mediante cilindri a doppio effetto
- Precisione di ripetibilità ±0,01 mm
- Corsa: da 40 a 300 mm
- Forza: da 100 a 660 N
- Struttura compatta, facilità di montaggio e manutenzione
Unità di vendita
1.367,81 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Modulo Lineare
Dimensioni
1
Versione 1
pneumatico
Versione 2
2 guide circolari
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio
D2=Ø cilindro
16
F6=Forza del pistone a 6 bar (
100
N=Numero
8
Per=Ammortizzatore compatibile
26300-1415010
Per=Connettore a spina compati
20950-030X2000
Per=Per interruttore di prossi
20910-020
S=Corsa
100
V6=Consumo d'aria per ogni cor
28,3
A
40
A1
15
A2
16
B
60
D
8
D1
4
D2
4
D3
M04
D4
8
D5
4,5
E
20
E1
38
E2
10
E3
5
E4
6
E5
4
E6
9
E7
36
F1 max. kN
0,025
F2 max.kN
0,125
H
50
H1
45
H2
30
H3
19
L
300
L1
156
L2
12
L3
10
P
M05
P1
9,3
T
3
Descrizione
Materiale
Corpi base e piastre flangiate EN AW-5754. Alberi guida in acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato duro.
Piastre flangiate anodizzate.
Alberi guida temprati.
Piastre flangiate anodizzate.
Alberi guida temprati.
Nota
Moduli lineari pneumatici privi di manutenzione con due alberi in acciaio di precisione e boccole di centratura a sfera con estrattore. Azionamento mediante cilindri a doppio effetto. Tutti i filetti per fissaggio sono provvisti di inserti filettati. Gli ammortizzatori e gli interruttori di prossimità disponibili come accessori sono montabili all'interno (nessun angolo sporgente). Riproducibilità al 100% grazie alla sruttura a innesto. Sono possibili combinazioni in tutte le dimensioni e varianti di corsa senza piastre di adattamento.
È possibile realizzare un'accuratezza di ripetizione di ±0,01 mm. Le indicazioni di carico si applicano per slitte centrali.
È possibile realizzare un'accuratezza di ripetizione di ±0,01 mm. Le indicazioni di carico si applicano per slitte centrali.
Su richiesta
Disponibile con bussola di serraggio per assicurare la posizione.
Accessory
Per ammortizzatori, interruttori di prossimità e connettori a spina vedere la tabella.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.