{"product":{"productId":"agid.4544","price":2335.63,"name":"Moduli a portale pneumatici con guida tonda"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo base, slitte e piastre flangia in lega di alluminio.
Alberi guida in acciaio.
Alberi guida in acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato in colore naturale.
Slitte e piastre flangia anodizzate.
Guide di scorrimento temprate.
Slitte e piastre flangia anodizzate.
Guide di scorrimento temprate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo base, slitte e piastre flangia in lega di alluminio.
Alberi guida in acciaio.
Alberi guida in acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato in colore naturale.
Slitte e piastre flangia anodizzate.
Guide di scorrimento temprate.
Slitte e piastre flangia anodizzate.
Guide di scorrimento temprate.
Nota
Moduli portale con alberi in acciaio di precisione e boccole di centratura a sfera. L'azionamento è pneumatico mediante un cilindro pneumatico privo di asta del pistone. Elevata capacità di carico grazie al profilato in alluminio rinforzato a sbalzo. I moduli possono essere inseriti in ogni posizione.
Le indicazioni sul carico si applicano al carico dinamico.
Accuratezza di ripetibilità ±0,02 mm.
Le indicazioni sul carico si applicano al carico dinamico.
Accuratezza di ripetibilità ±0,02 mm.
Range di temperatura
Da +5 °C a +70 °C
Su richiesta
* Altre lunghezze (sollevamento S max. 5000 mm) e posizioni intermedie.
Accessory
Per ammortizzatori, interruttori di prossimità e connettori a spina vedere la tabella.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.