Asse lineare Viti a ricircolo di sfere alluminio 20331-06516167000X100
- Precisione di ripetibilità ±0,02 mm
- Velocità fino a 2,5 m/s
- Corsa massima fino a 5456 mm
- Carico assiale elevato
- Elevata rigidità dell'azionamento
Unità di vendita
1.851,07 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Asse lineare
Versione 1
Viti a ricircolo di sfere
Materiale
Corpo base
alluminio
L=Lunghezza
330
Accelerazione max.
m/s²
20
Capacità di carico
dinamica
C (N)
19800
Capacità di carico
dinamica mandrino
CS (N)
8170
Coppia
a vuoto
Nm
0,40
Coppia massima
in ingresso M
Nm
11,9
Corsa
S
100
Costante di avanzamento
mm/giro
16
Dimensioni
65
Fx
N
4200
Fy
dinamico
N
6540
Fz
dinamico
N
10190
L
max.
2920
Massa
in movimento
(kg)
3
Momento d'inerzia di massa
10⁻⁵ kg m²
3,99
Mx
dinamico
Nm
158
My
dinamico
Nm
700
Mz
dinamico
Nm
700
Precisione
di ripetibilità
±0,02
S
(corsa)
max.
2690
S
(corsa)
min.
40
Velocità
max.
m/s
1,12
Velocità
max.
1/min
4200
Vite a ricircolo di sfere
DxT
16X16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Corpo base in alluminio profilato estruso.
Alloggiamento del cuscinetto e slitte in alluminio.
Guida profilata e carrello di guida in acciaio.
Albero filettato acciaio.
Madrevite acciaio.
Alloggiamento del cuscinetto e slitte in alluminio.
Guida profilata e carrello di guida in acciaio.
Albero filettato acciaio.
Madrevite acciaio.
Versione
Corpo base e slitta anodizzati in colore naturale.
Alloggiamento del cuscinetto in colore nero anodizzato.
Piste di rotolamento delle guide profilate indurite per induzione e rettificate.
Alloggiamento del cuscinetto in colore nero anodizzato.
Piste di rotolamento delle guide profilate indurite per induzione e rettificate.
Nota
Unità lineare utilizzabile in modo compatto e flessibile con vite a ricircolo di sfere. Il corpo base è formato da un profilo in alluminio anodizzato duro autoportante con guida lineare profilata integrata. Questo sistema di guide assorbe le forze più elevate da tutte le direzioni, è poco soggetto a usura e offre proprietà di scorrimento ottimali in caso di movimento di grandi masse. Consente caratteristiche prestazionali elevate, come velocità elevate e precisione di posizionamento e ripetibilità molto elevate. Possono essere facilmente combinati per creare sistemi multipli.
Nelle unità lineari viene utilizzata una vite a ricircolo di sfere di precisione della classe di tolleranza ISO 7 con gioco assiale ridotto della madrevite. Una striscia di copertura in acciaio resistente alla corrosione protegge tutte le parti nel profilo dalla polvere e da altre impurità.
Sui lati esterni del profilo di alluminio sono presenti delle cave per un montaggio semplice e sicuro del profilo e per il fissaggio di accessori come ad es. sensori.
Di lato e sulla parte superiore della slitta sono presenti fori filettati e fori di centratura aggiuntivi. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.
Su entrambi i lati della slitta sono presenti fori di lubrificazione (nottolino di lubrificazione a forma di imbuto DIN 3405D) per rilubrificare la vite a ricircolo di sfere e la guida lineare.
Nelle unità lineari viene utilizzata una vite a ricircolo di sfere di precisione della classe di tolleranza ISO 7 con gioco assiale ridotto della madrevite. Una striscia di copertura in acciaio resistente alla corrosione protegge tutte le parti nel profilo dalla polvere e da altre impurità.
Sui lati esterni del profilo di alluminio sono presenti delle cave per un montaggio semplice e sicuro del profilo e per il fissaggio di accessori come ad es. sensori.
Di lato e sulla parte superiore della slitta sono presenti fori filettati e fori di centratura aggiuntivi. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.
Su entrambi i lati della slitta sono presenti fori di lubrificazione (nottolino di lubrificazione a forma di imbuto DIN 3405D) per rilubrificare la vite a ricircolo di sfere e la guida lineare.
Dati tecnici
Le specifiche di carico si applicano ai carichi dinamici.
Tutte le coppie dinamiche e i coefficienti di carico indicati nella tabella sono valori teorici. Non è stato preso in considerazione un fattore di sicurezza. Il fattore di sicurezza dipende dall'applicazione e dalla sicurezza richiesta. Si consiglia un fattore di sicurezza fs = 5.
Tutte le coppie dinamiche e i coefficienti di carico indicati nella tabella sono valori teorici. Non è stato preso in considerazione un fattore di sicurezza. Il fattore di sicurezza dipende dall'applicazione e dalla sicurezza richiesta. Si consiglia un fattore di sicurezza fs = 5.
Range di temperatura
Da 0°C a +60°C.
Su richiesta
Altre lunghezze (lunghezza max. e corsa max. vedere tabella).
Classe di tolleranza vite a ricircolo di sfere secondo ISO 5.
Supporti per mandrini (consigliati per mandrini di lunghezza elevata).
Classe di tolleranza vite a ricircolo di sfere secondo ISO 5.
Supporti per mandrini (consigliati per mandrini di lunghezza elevata).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.