IT
Choose your Language
Denominazione
Asse lineare
Versione 1
Viti a ricircolo di sfere
Forma
B
Tipo di forma
lungo
Materiale Corpo base
alluminio
L=Lunghezza
310
Accelerazione max. m/s²
20
Capacità di carico dinamica C (N)
68400
Capacità di carico dinamica mandrino CS (N)
16250
Coppia a vuoto Nm
0,45
Coppia massima in ingresso M Nm
24,5
Corsa S
100
Costante di avanzamento mm/giro
20
Dimensioni
145
Fx N
6930
Fy dinamico N
17870
Fz dinamico N
30680
L max.
1800
Massa in movimento (kg)
2,61
Momento d'inerzia di massa 10⁻⁵ kg m²
10,85
Mx dinamico Nm
3005
My dinamico Nm
3420
Mz dinamico Nm
3420
Precisione di ripetibilità
±0,02
S (corsa) max.
1590
S (corsa) min.
55
Velocità max. m/s
1,1
Velocità max. 1/min
3300
Vite a ricircolo di sfere DxT
20X20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Corpo base in alluminio profilato estruso.
Alloggiamento del cuscinetto e slitte in alluminio.
Guida profilata e carrello di guida in acciaio.
Albero filettato acciaio.
Madrevite acciaio.
Versione
Corpo base e slitta anodizzati in colore naturale.
Alloggiamento del cuscinetto in colore nero anodizzato.
Piste di rotolamento delle guide profilate indurite per induzione e rettificate.
Nota
Unità lineare utilizzabile in modo compatto e flessibile con vite a ricircolo di sfere. Il corpo base è formato da un profilo in alluminio anodizzato duro autoportante con due guide lineari profilate integrate e disposte in parallelo. Questo sistema di guide assorbe le forze più elevate da tutte le direzioni, è poco soggetto a usura e offre proprietà di scorrimento ottimali in caso di movimento di grandi masse. Consente caratteristiche prestazionali elevate, come velocità elevate e precisione di posizionamento e ripetibilità molto elevate. Possono essere facilmente combinati per creare sistemi multipli.

Nelle unità lineari viene utilizzata una vite a ricircolo di sfere di precisione della classe di tolleranza ISO 7 con gioco assiale ridotto della madrevite. Una striscia di copertura in poliuretano antistatico protegge tutte le parti nel profilo dalla polvere e da altre impurità.

Sui lati esterni del profilo di alluminio sono presenti delle cave per un montaggio semplice e sicuro del profilo e per il fissaggio di accessori come ad es. sensori.

Di lato e sulla parte superiore della slitta sono presenti fori filettati e fori di centratura aggiuntivi. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.

Su entrambi i lati della slitta sono presenti fori di lubrificazione (nottolino di lubrificazione a forma di imbuto DIN 3405D) per rilubrificare la vite a ricircolo di sfere e la guida lineare.

Forma A: Slitta corta
Forma B: Slitta lunga
Dati tecnici
Le specifiche di carico si applicano ai carichi dinamici.

Tutte le coppie dinamiche e i coefficienti di carico indicati nella tabella sono valori teorici. Non è stato preso in considerazione un fattore di sicurezza. Il fattore di sicurezza dipende dall'applicazione e dalla sicurezza richiesta. Si consiglia un fattore di sicurezza fs = 5.
Range di temperatura
Da 0°C a +60°C.
Su richiesta
Altre lunghezze (lunghezza max. e corsa max. vedere tabella).
Classe di tolleranza vite a ricircolo di sfere secondo ISO 5.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought