EN
Choose your language
Designation
Linear axis
Version 1
Application ball screw
Form
B
Form definition
long
Main material
aluminium
L=Length
275
Ball screw spindle DxT
16X10
Constant feed mm/rev
10
Dynamic load rating C (N)
39600
Dynamic load rating spindle CS (N)
11550
Fx N
6730
Fy dynamic N
13080
Fz dynamic N
18800
Idle torque Nm
0,18
L max.
1500
Mass moment of inertia 10-⁵ kg m²
2,29
Max. speed m/s
0,7
Max. acceleration m/s²
20
Max. driving torque M Nm
11,9
Moving mass (kg)
1,36
Mx dynamic Nm
1305
My dynamic Nm
1680
Mz dynamic Nm
1680
Repeat accuracy
±0,02
S (travel) max.
1325
S (travel) min.
40
Size
110
Travel S
100
max. rpm
4200
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Corpo base in alluminio profilato estruso.
Alloggiamento del cuscinetto e slitte in alluminio.
Guida profilata e carrello di guida in acciaio.
Albero filettato acciaio.
Madrevite acciaio.
Versione
Corpo base e slitta anodizzati in colore naturale.
Alloggiamento del cuscinetto in colore nero anodizzato.
Piste di rotolamento delle guide profilate indurite per induzione e rettificate.
Nota
Unità lineare utilizzabile in modo compatto e flessibile con vite a ricircolo di sfere. Il corpo base è formato da un profilo in alluminio anodizzato duro autoportante con due guide lineari profilate integrate e disposte in parallelo. Questo sistema di guide assorbe le forze più elevate da tutte le direzioni, è poco soggetto a usura e offre proprietà di scorrimento ottimali in caso di movimento di grandi masse. Consente caratteristiche prestazionali elevate, come velocità elevate e precisione di posizionamento e ripetibilità molto elevate. Possono essere facilmente combinati per creare sistemi multipli.

Nelle unità lineari viene utilizzata una vite a ricircolo di sfere di precisione della classe di tolleranza ISO 7 con gioco assiale ridotto della madrevite. Una striscia di copertura in poliuretano antistatico protegge tutte le parti nel profilo dalla polvere e da altre impurità.

Sui lati esterni del profilo di alluminio sono presenti delle cave per un montaggio semplice e sicuro del profilo e per il fissaggio di accessori come ad es. sensori.

Di lato e sulla parte superiore della slitta sono presenti fori filettati e fori di centratura aggiuntivi. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.

Su entrambi i lati della slitta sono presenti fori di lubrificazione (nottolino di lubrificazione a forma di imbuto DIN 3405D) per rilubrificare la vite a ricircolo di sfere e la guida lineare.

Forma A: Slitta corta
Forma B: Slitta lunga
Dati tecnici
Le specifiche di carico si applicano ai carichi dinamici.

Tutte le coppie dinamiche e i coefficienti di carico indicati nella tabella sono valori teorici. Non è stato preso in considerazione un fattore di sicurezza. Il fattore di sicurezza dipende dall'applicazione e dalla sicurezza richiesta. Si consiglia un fattore di sicurezza fs = 5.
Range di temperatura
Da 0°C a +60°C.
Su richiesta
Altre lunghezze (lunghezza max. e corsa max. vedere tabella).
Classe di tolleranza vite a ricircolo di sfere secondo ISO 5.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought