Tavola scanalata alluminio 20310-08230
- Compatibile con i profili in alluminio del tipo I
- Grazie ai fori di centraggio e agli anelli di centraggio, posizionabile in modo esatto
Unità di vendita
60,18 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola scanalata
Materiale
Corpo base
alluminio
B=Larghezza
80
BN=Larghezza
cava
8
L=Lunghezza
230
A
55
A1
40
A2
40
Codice UNSPSC
31161552
D6
M8
D7
13
Dimensioni
80
H
16
N
8
Tipo
I
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Tavola scanalata in alluminio.
Anelli di centraggio in acciaio inox 1.4301.
Viti in acciaio.
Versione
Tavola scanalata anodizzata in colore naturale.
Viti, lucide.
Viti, lucide.
Nota
Sul lato inferiore della tavola scanalata è presente in corrispondenza di ogni foro filettato un foro di centraggio aggiuntivo. In tal modo la tavola scanalata può essere montata, tramite gli anelli di centraggio, con estrema precisione sulla slitta della guida lineare.
Le scanalature del profilo che si trovano sul lato superiore garantiscono infinite possibilità di montaggio.
Le scanalature del profilo che si trovano sul lato superiore garantiscono infinite possibilità di montaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.