Tavola scanalata alluminio 20310-06174
- Compatibile con i profili in alluminio del tipo I
- Grazie ai fori di centraggio e agli anelli di centraggio, posizionabile in modo esatto
Sales unit
43,65 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Tavola scanalata
Materiale
Corpo base
alluminio
B=Larghezza
60
BN=Larghezza
cava
6
L=Lunghezza
174
A
42
A1
30
A2
30
Codice UNSPSC
31161552
D6
M6
D7
10
Dimensioni
60
H
12
N
6
Tipo
I
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Tavola scanalata in alluminio.
Anelli di centraggio in acciaio inox 1.4301.
Viti in acciaio.
Versione
Tavola scanalata anodizzata in colore naturale.
Viti, lucide.
Viti, lucide.
Nota
Sul lato inferiore della tavola scanalata è presente in corrispondenza di ogni foro filettato un foro di centraggio aggiuntivo. In tal modo la tavola scanalata può essere montata, tramite gli anelli di centraggio, con estrema precisione sulla slitta della guida lineare.
Le scanalature del profilo che si trovano sul lato superiore garantiscono infinite possibilità di montaggio.
Le scanalature del profilo che si trovano sul lato superiore garantiscono infinite possibilità di montaggio.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.