Tappo di protezione 20300-91080
- Per la chiusura degli alberi cavi non necessari
Unità di vendita
15,27 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo di protezione
Codice UNSPSC
27111706
D
55
Dimensioni
80
H
4,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Elastomero NBR.
Anello di rinforzo in acciaio.
Anello di rinforzo in acciaio.
Versione
Durezza Shore 70-75 Shore A, nero.
Nota
Col tappo di protezione è possibile chiudere i lati aperti degli alberi cavi non utilizzati dell'alloggiamento del cuscinetto.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.