EN
Choose your language
Designation
Synchronisation set
Main material
aluminium
D1=Diameter
24
D2=Diameter
24
C1
M6
C2
M8
D4
56,4
D7
25
L
46
L1
8
L2
18
L3
20
L4 min.
130
L5
27
Moment of inertia (10⁻³ kgm²) 0,5 m
0,326
Moment of inertia (10⁻³ kgm²) 1,0 m
0,352
Moment of inertia (10⁻³ kgm²) 2,0 m
0,404
Moment of inertia (10⁻³ kgm²) 3.0 m
0,455
Nominal torque Nm
53
Size
80
Tightening torque of screw C1 Nm
15
UNSPSC Code
23153403
max. rpm
14000
tightening torque of screw C2 Nm
32

Description

Materiale
Giunto a stella in poliuretano con durezza 98° Shore A.
Tubo intermedio e mozzi di serraggio in alluminio.
Mandrino espansibile in acciaio.
Viti in acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Grazie al kit di sincronizzazione è possibile azionare due assi lineari disposti in parallelo con un solo motore.

I kit di sincronizzazione sono formati da due innesti collegati tra loro con un albero sincrono. La lunghezza dell'albero è adattata alle esigenze. Indicato per lunghezze fino a massimo 3000 mm.

Vantaggi del giunto a innesto frontale in elastomero:
- Mozzo con mandrino espansibile a installazione assiale
- Privo di gioco e antivibrazione
- Ottime forze di serraggio
- Ottima precisione concentrica
- Struttura corta
- Facile da montare
- Lato perni a installazione assiale
- Isolante a livello elettrico
- Coppia nominale fino a 53 Nm
Montaggio
Non è necessario spostare in direzione assiale i componenti di montaggio perché il tubo intermedio può essere inserito come pezzo distanziale tra le metà dell'innesto.

Le due metà dell'innesto con mandrino espansibile sono introdotte del tutto nei fori del mozzo delle unità lineari. Il collegamento ad accoppiamento di forza si ottiene stringendo la vite nel mandrino espansibile con la coppia di serraggio prestabilita. Le metà dell'innesto con mozzo di serraggio e giunti a stella in elastomero vengono inserite sul tubo intermedio. Portare il tubo intermedio in posizione e unire le metà dell'innesto esercitando a mano una leggera forza assiale. Stringere la vite sui due mozzi di serraggio con la coppia prestabilita.
Nota disegno
X = distanza alberi
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought