Asse lineare con trasmissione a cinghia dentata alluminio 20300-1080X1500
- Assorbimento di forze elevatissime provenienti da tutte le direzioni
- Processo ottimale durante il movimento di grandi masse
- La cinghia dentata consente un'elevata trasmissione di forza con carichi variabili
- Buona accuratezza di posizionamento
- Gli alberi cavi consentono una disposizione variabile del motore
Sales unit
2.106,56 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear axis
Version 1
with toothed belt drive
Main
material
aluminium
L=Length
1960
A
80
B
30
Constant feed
mm/rev
146
D
24
D1
76
D4
M6
D5
10
D6
M8
D7
13
E1
8
E2
20
E3
4,5
E4
12,25
Fx
N
1572
Fy
dynamic
N
3662
Fz
dynamic
N
3662
Idle torque
Nm
0,7
L1
240
L2
60
L3
40
L4
45
Max.
speed
m/s
5
Max. acceleration
m/s²
50
Max. driving
torque M
Nm
38
Mx
dynamic
Nm
27
My
dynamic
Nm
146
Mz
dynamic
Nm
146
Repeat
accuracy
±0,05
Size
80
Slot
width
8
Suitable
proximitiy
switch
20905-015
Toothed belt
type
50AT5
Travel
S
1500
Typical
payload
kg
50
Weight
Stroke 0
kg
5,33
Weight of
carriage
kg
0,87
Weight per
1000 mm stroke
kg
8,39
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Corpo base in alluminio profilato estruso.
Alloggiamento del cuscinetto e slitte in alluminio.
Guida lineare profilata e carrello di guida in acciaio.
Cinghia dentata in poliuretano con cavo di trazione in acciaio.
Alloggiamento del cuscinetto e slitte in alluminio.
Guida lineare profilata e carrello di guida in acciaio.
Cinghia dentata in poliuretano con cavo di trazione in acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato in colore naturale.
Alloggiamento del cuscinetto e slitte in colore nero anodizzato.
Piste di scorrimento delle guide lineari profilate indurite per induzione e rettificate.
Alloggiamento del cuscinetto e slitte in colore nero anodizzato.
Piste di scorrimento delle guide lineari profilate indurite per induzione e rettificate.
Nota
Unità lineari compatte e dall'impiego flessibile con trasmissione a cinghia dentata. Il corpo base è formato da un profilo estruso in alluminio autoportante con guida profilata integrata. Questo sistema di binari è in grado di assorbire forze molto elevate da tutte le direzioni, è poco soggetto a usura e favorisce lo svolgimento ottimale del movimento di grandi masse.
Sui lati esterni del profilo di alluminio sono presenti delle scanalature per un montaggio semplice e sicuro e per il fissaggio di accessori. Gli interruttori di prossimità possono essere posizionati e fissati soltanto nella cava a T superiore. Il profilo in alluminio è del tutto compatibile con i nostri profili standard della serie I.
La cinghia dentata rinforzata con supporti di trazione in acciaio consente un'elevata trasmissione della forza con carichi variabili e offre al contempo una precisione di posizionamento con basso livello di usura e ridotto sviluppo di rumori. La cinghia dentata scorre sul lato superiore del profilo in alluminio in scanalature di guida e in tal modo protegge dallo sporco tutti i pezzi che si trovano nel profilo.
Grazie alla struttura simmetrica, l'asse lineare permette di montare motori e trasmissioni su tutti e quattro i lati dell'alloggiamento del cuscinetto. Col tappo di protezione 20300, disponibile in via opzionale, è possibile chiudere i lati aperti degli alberi cavi non utilizzati dell'alloggiamento del cuscinetto.
Sul lato superiore della slitta è presente in corrispondenza di ogni foro filettato un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.
I dati di carico si riferiscono a sollecitazioni dinamiche.
Sui lati esterni del profilo di alluminio sono presenti delle scanalature per un montaggio semplice e sicuro e per il fissaggio di accessori. Gli interruttori di prossimità possono essere posizionati e fissati soltanto nella cava a T superiore. Il profilo in alluminio è del tutto compatibile con i nostri profili standard della serie I.
La cinghia dentata rinforzata con supporti di trazione in acciaio consente un'elevata trasmissione della forza con carichi variabili e offre al contempo una precisione di posizionamento con basso livello di usura e ridotto sviluppo di rumori. La cinghia dentata scorre sul lato superiore del profilo in alluminio in scanalature di guida e in tal modo protegge dallo sporco tutti i pezzi che si trovano nel profilo.
Grazie alla struttura simmetrica, l'asse lineare permette di montare motori e trasmissioni su tutti e quattro i lati dell'alloggiamento del cuscinetto. Col tappo di protezione 20300, disponibile in via opzionale, è possibile chiudere i lati aperti degli alberi cavi non utilizzati dell'alloggiamento del cuscinetto.
Sul lato superiore della slitta è presente in corrispondenza di ogni foro filettato un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.
I dati di carico si riferiscono a sollecitazioni dinamiche.
Dati tecnici
Classe di protezione IP50.
Range di temperatura
-20 °C - +70 °C.
Su richiesta
Altre lunghezze (corsa S max. 4000 mm).
Accessory
Tappo di protezione. Tavola scanalata, kit di montaggio motore, kit di sincronizzazione e interruttore di prossimità, vedere tabella.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.