IT
Choose your Language
Denominazione
Asse lineare
Versione 1
con trasmissione a cinghia dentata
Materiale Corpo base
alluminio
L=Lunghezza
760
A
80
Accelerazione max. m/s²
50
B
30
Carico utile tipico kg
50
Coppia a vuoto Nm
0,7
Coppia massima in ingresso M Nm
38
Corsa S
300
Costante di avanzamento mm/giro
146
D
24
D1
76
D4
M6
D5
10
D6
M8
D7
13
Dimensioni
80
E1
8
E2
20
E3
4,5
E4
12,25
Fx N
1572
Fy dinamico N
3662
Fz dinamico N
3662
Interruttore di prossimità compatibile
20905-015
L1
240
L2
60
L3
40
L4
45
Larghezza cava
8
Mx dinamico Nm
27
My dinamico Nm
146
Mz dinamico Nm
146
Peso con corsa 0 kg
5,33
Peso del carrello kg
0,87
Peso per 1000 mm di corsa kg
8,39
Precisione di ripetibilità
±0,05
Tipo di cinghia dentata
50AT5
Velocità max. m/s
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Corpo base in alluminio profilato estruso.
Alloggiamento del cuscinetto e slitte in alluminio.
Guida lineare profilata e carrello di guida in acciaio.
Cinghia dentata in poliuretano con cavo di trazione in acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato in colore naturale.
Alloggiamento del cuscinetto e slitte in colore nero anodizzato.
Piste di scorrimento delle guide lineari profilate indurite per induzione e rettificate.
Nota
Unità lineari compatte e dall'impiego flessibile con trasmissione a cinghia dentata. Il corpo base è formato da un profilo estruso in alluminio autoportante con guida profilata integrata. Questo sistema di binari è in grado di assorbire forze molto elevate da tutte le direzioni, è poco soggetto a usura e favorisce lo svolgimento ottimale del movimento di grandi masse.

Sui lati esterni del profilo di alluminio sono presenti delle scanalature per un montaggio semplice e sicuro e per il fissaggio di accessori. Gli interruttori di prossimità possono essere posizionati e fissati soltanto nella cava a T superiore. Il profilo in alluminio è del tutto compatibile con i nostri profili standard della serie I.

La cinghia dentata rinforzata con supporti di trazione in acciaio consente un'elevata trasmissione della forza con carichi variabili e offre al contempo una precisione di posizionamento con basso livello di usura e ridotto sviluppo di rumori. La cinghia dentata scorre sul lato superiore del profilo in alluminio in scanalature di guida e in tal modo protegge dallo sporco tutti i pezzi che si trovano nel profilo.

Grazie alla struttura simmetrica, l'asse lineare permette di montare motori e trasmissioni su tutti e quattro i lati dell'alloggiamento del cuscinetto. Col tappo di protezione 20300, disponibile in via opzionale, è possibile chiudere i lati aperti degli alberi cavi non utilizzati dell'alloggiamento del cuscinetto.

Sul lato superiore della slitta è presente in corrispondenza di ogni foro filettato un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.

I dati di carico si riferiscono a sollecitazioni dinamiche.
Dati tecnici
Classe di protezione IP50.
Range di temperatura
-20 °C - +70 °C.
Su richiesta
Altre lunghezze (corsa S max. 4000 mm).
Accessory
Tappo di protezione. Tavola scanalata, kit di montaggio motore, kit di sincronizzazione e interruttore di prossimità, vedere tabella.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought