Asse lineare con trasmissione a cinghia dentata alluminio 20300-1060X0500
- Assorbimento di forze elevatissime provenienti da tutte le direzioni
- Processo ottimale durante il movimento di grandi masse
- La cinghia dentata consente un'elevata trasmissione di forza con carichi variabili
- Buona accuratezza di posizionamento
- Gli alberi cavi consentono una disposizione variabile del motore
Unità di vendita
1.335,84 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Asse lineare
Versione 1
con trasmissione a cinghia dentata
Materiale
Corpo base
alluminio
L=Lunghezza
850
A
60
Accelerazione max.
m/s²
80
B
25
Carico utile
tipico
kg
15
Coppia
a vuoto
Nm
0,3
Coppia massima
in ingresso M
Nm
14
Corsa
S
500
Costante di avanzamento
mm/giro
101
D
17
D1
52
D4
M4
D5
7
D6
M6
D7
10
Dimensioni
60
E1
6,2
E2
16,3
E3
3
E4
9,75
Fx
N
844
Fy
dinamico
N
1384
Fz
dinamico
N
1384
Interruttore di prossimità
compatibile
20905-015
L1
180
L2
45
L3
30
L4
29
Larghezza cava
6
Mx
dinamico
Nm
8
My
dinamico
Nm
42
Mz
dinamico
Nm
42
Peso
con corsa 0
kg
2,34
Peso del
carrello
kg
0,30
Peso per
1000 mm di corsa
kg
4,82
Precisione
di ripetibilità
±0,05
Tipo di
cinghia dentata
32AT5
Velocità
max.
m/s
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Corpo base in alluminio profilato estruso.
Alloggiamento del cuscinetto e slitte in alluminio.
Guida lineare profilata e carrello di guida in acciaio.
Cinghia dentata in poliuretano con cavo di trazione in acciaio.
Alloggiamento del cuscinetto e slitte in alluminio.
Guida lineare profilata e carrello di guida in acciaio.
Cinghia dentata in poliuretano con cavo di trazione in acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato in colore naturale.
Alloggiamento del cuscinetto e slitte in colore nero anodizzato.
Piste di scorrimento delle guide lineari profilate indurite per induzione e rettificate.
Alloggiamento del cuscinetto e slitte in colore nero anodizzato.
Piste di scorrimento delle guide lineari profilate indurite per induzione e rettificate.
Nota
Unità lineari compatte e dall'impiego flessibile con trasmissione a cinghia dentata. Il corpo base è formato da un profilo estruso in alluminio autoportante con guida profilata integrata. Questo sistema di binari è in grado di assorbire forze molto elevate da tutte le direzioni, è poco soggetto a usura e favorisce lo svolgimento ottimale del movimento di grandi masse.
Sui lati esterni del profilo di alluminio sono presenti delle scanalature per un montaggio semplice e sicuro e per il fissaggio di accessori. Gli interruttori di prossimità possono essere posizionati e fissati soltanto nella cava a T superiore. Il profilo in alluminio è del tutto compatibile con i nostri profili standard della serie I.
La cinghia dentata rinforzata con supporti di trazione in acciaio consente un'elevata trasmissione della forza con carichi variabili e offre al contempo una precisione di posizionamento con basso livello di usura e ridotto sviluppo di rumori. La cinghia dentata scorre sul lato superiore del profilo in alluminio in scanalature di guida e in tal modo protegge dallo sporco tutti i pezzi che si trovano nel profilo.
Grazie alla struttura simmetrica, l'asse lineare permette di montare motori e trasmissioni su tutti e quattro i lati dell'alloggiamento del cuscinetto. Col tappo di protezione 20300, disponibile in via opzionale, è possibile chiudere i lati aperti degli alberi cavi non utilizzati dell'alloggiamento del cuscinetto.
Sul lato superiore della slitta è presente in corrispondenza di ogni foro filettato un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.
I dati di carico si riferiscono a sollecitazioni dinamiche.
Sui lati esterni del profilo di alluminio sono presenti delle scanalature per un montaggio semplice e sicuro e per il fissaggio di accessori. Gli interruttori di prossimità possono essere posizionati e fissati soltanto nella cava a T superiore. Il profilo in alluminio è del tutto compatibile con i nostri profili standard della serie I.
La cinghia dentata rinforzata con supporti di trazione in acciaio consente un'elevata trasmissione della forza con carichi variabili e offre al contempo una precisione di posizionamento con basso livello di usura e ridotto sviluppo di rumori. La cinghia dentata scorre sul lato superiore del profilo in alluminio in scanalature di guida e in tal modo protegge dallo sporco tutti i pezzi che si trovano nel profilo.
Grazie alla struttura simmetrica, l'asse lineare permette di montare motori e trasmissioni su tutti e quattro i lati dell'alloggiamento del cuscinetto. Col tappo di protezione 20300, disponibile in via opzionale, è possibile chiudere i lati aperti degli alberi cavi non utilizzati dell'alloggiamento del cuscinetto.
Sul lato superiore della slitta è presente in corrispondenza di ogni foro filettato un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.
I dati di carico si riferiscono a sollecitazioni dinamiche.
Dati tecnici
Classe di protezione IP50.
Range di temperatura
-20 °C - +70 °C.
Su richiesta
Altre lunghezze (corsa S max. 4000 mm).
Accessory
Tappo di protezione. Tavola scanalata, kit di montaggio motore, kit di sincronizzazione e interruttore di prossimità, vedere tabella.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.