IT
Choose your Language
Denominazione
Magnete
Versione 1
Magnete di fermo
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
ferrite dura
Materiale Componente
plastica
Colore Componente
rosso
D=Diametro esterno
16
H=Altezza
7
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
D1
14,5
Forza di adesione N
1,3
H1
1,1
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
senza
Temperatura* max. °C
100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Alloggiamento in plastica (ABS).
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Nota
I magneti di fermo vengono spesso utilizzati su bacheche, lavagne bianche e lavagne magnetiche.
Range di temperatura
max. 100 °C.
Su richiesta
Nucleo magnetico in NdFeB (neodimio).
Nota disegno
1) Superficie adesiva
2) Magnete
3) Alloggiamento
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche