Raw magnet Disc form SmCo bright 09000-10-07030
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Resistente alla corrosione
- Intervallo di temperatura fino a 250 °C
- Montaggio: incollaggio
Sales unit
1,89 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Raw magnet
Version 1
Disc form
Main
material
SmCo
Surface finish
body
bright
D=outside diameter
7±0,1
H
3±0,1
Magnetic
force
N
12
Temperature*
max. °C
250
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Descrizione del prodotto
I magneti grezzi in SmCo sono resistenti alla corrosione. Ciò li rende adatti ad applicazioni in ambienti umidi o esposti ad agenti chimici. Inoltre, i magneti SmCo garantiscono stabilità magnetica anche in presenza di sbalzi di temperatura. I settori di applicazione tipici comprendono pertanto l'industria automobilistica, l'elettronica, la ricerca scientifica e il settore aerospaziale.
Materiale
SmCo5 (samario-cobalto).
Versione
Superficie non trattata.
Nota
I magneti grezzi in SmCo costituiscono un sistema magnetico non schermato.
I magneti SmCo possiedono una forza magnetica estremamente elevata. Maneggiare questi magneti grezzi con particolare cautela.
- Elevato pericolo di schiacciamento: in particolare i magneti di grandi dimensioni possono causare gravi lesioni da schiacciamento alle dita o alle mani in fase di attrazione.
• Materiale fragile: il samario-cobalto è un materiale molto duro ma fragile. I magneti possono facilmente rompersi o scheggiarsi in caso di urti, cadute o collisioni incontrollate.
- Frammenti taglienti: la rottura produce spesso frammenti con spigoli vivi, parzialmente scheggianti. Si raccomanda pertanto di indossare occhiali protettivi durante l'uso.
- Pericolo dovuto all'attrazione improvvisa: l'impatto incontrollato tra due magneti può provocarne la violenta frantumazione a causa della fragilità del materiale.
I magneti SmCo possiedono una forza magnetica estremamente elevata. Maneggiare questi magneti grezzi con particolare cautela.
- Elevato pericolo di schiacciamento: in particolare i magneti di grandi dimensioni possono causare gravi lesioni da schiacciamento alle dita o alle mani in fase di attrazione.
• Materiale fragile: il samario-cobalto è un materiale molto duro ma fragile. I magneti possono facilmente rompersi o scheggiarsi in caso di urti, cadute o collisioni incontrollate.
- Frammenti taglienti: la rottura produce spesso frammenti con spigoli vivi, parzialmente scheggianti. Si raccomanda pertanto di indossare occhiali protettivi durante l'uso.
- Pericolo dovuto all'attrazione improvvisa: l'impatto incontrollato tra due magneti può provocarne la violenta frantumazione a causa della fragilità del materiale.
Range di temperatura
max. 250 °C.
Montaggio
I magneti possono essere montati mediante incollaggio.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.