IT
Choose your Language
Denominazione
Magnete grezzo
Versione 1
Disco magnetico
Materiale Corpo base
SmCo
Superficie corpo base
grezzo
D=Diametro esterno
3±0,1
Codice UNSPSC
27112104
Forza di adesione N
1
H
2±0,1
Temperatura* max. °C
250
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
I magneti grezzi in SmCo sono resistenti alla corrosione. Ciò li rende adatti ad applicazioni in ambienti umidi o esposti ad agenti chimici. Inoltre, i magneti SmCo garantiscono stabilità magnetica anche in presenza di sbalzi di temperatura. I settori di applicazione tipici comprendono pertanto l'industria automobilistica, l'elettronica, la ricerca scientifica e il settore aerospaziale.
Materiale
SmCo5 (samario-cobalto).
Versione
Superficie non trattata.
Nota
I magneti grezzi in SmCo costituiscono un sistema magnetico non schermato.
I magneti SmCo possiedono una forza magnetica estremamente elevata. Maneggiare questi magneti grezzi con particolare cautela.
- Elevato pericolo di schiacciamento: in particolare i magneti di grandi dimensioni possono causare gravi lesioni da schiacciamento alle dita o alle mani in fase di attrazione.
• Materiale fragile: il samario-cobalto è un materiale molto duro ma fragile. I magneti possono facilmente rompersi o scheggiarsi in caso di urti, cadute o collisioni incontrollate.
- Frammenti taglienti: la rottura produce spesso frammenti con spigoli vivi, parzialmente scheggianti. Si raccomanda pertanto di indossare occhiali protettivi durante l'uso.
- Pericolo dovuto all'attrazione improvvisa: l'impatto incontrollato tra due magneti può provocarne la violenta frantumazione a causa della fragilità del materiale.
Range di temperatura
max. 250 °C.
Montaggio
I magneti possono essere montati mediante incollaggio.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche