{"product":{"productId":"agid.37681","price":2.05,"name":"Magneti grezzi in NdFeB (magneti a disco) con foro, ad alta forza di adesione"},"currency":"EUR"}
Materiale
NdFeB N42 (neodimio).
Versione
nichelato.
Mostra di più
Mostra di meno
Magneti grezzi in NdFeB (magneti a disco) con foro, con alta forza di adesione, 1 foro
da
2,05 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Magneti grezzi in NdFeB (magneti a disco) con foro, con alta forza di adesione, 2 fori
da
3,98 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
NdFeB N42 (neodimio).
Versione
nichelato.
Nota
I magneti grezzi in NdFeB costituiscono un sistema magnetico non schermato.
I magneti al neodimio-ferro-boro possiedono una forza magnetica estremamente elevata. Maneggiare questi magneti grezzi con particolare cautela.
- Elevato pericolo di schiacciamento: in particolare i magneti di grandi dimensioni possono causare gravi lesioni da schiacciamento alle dita o alle mani in fase di attrazione.
- Materiale fragile: il neodimio-ferro-boro è un materiale molto duro ma fragile. I magneti possono facilmente rompersi o scheggiarsi in caso di urti, cadute o collisioni incontrollate.
- Frammenti taglienti: la rottura produce spesso frammenti con spigoli vivi, parzialmente scheggianti. Si raccomanda pertanto di indossare occhiali protettivi durante l'uso.
- Pericolo dovuto all'attrazione improvvisa: l'impatto incontrollato tra due magneti può provocarne la violenta frantumazione a causa della fragilità del materiale.
I magneti al neodimio-ferro-boro possiedono una forza magnetica estremamente elevata. Maneggiare questi magneti grezzi con particolare cautela.
- Elevato pericolo di schiacciamento: in particolare i magneti di grandi dimensioni possono causare gravi lesioni da schiacciamento alle dita o alle mani in fase di attrazione.
- Materiale fragile: il neodimio-ferro-boro è un materiale molto duro ma fragile. I magneti possono facilmente rompersi o scheggiarsi in caso di urti, cadute o collisioni incontrollate.
- Frammenti taglienti: la rottura produce spesso frammenti con spigoli vivi, parzialmente scheggianti. Si raccomanda pertanto di indossare occhiali protettivi durante l'uso.
- Pericolo dovuto all'attrazione improvvisa: l'impatto incontrollato tra due magneti può provocarne la violenta frantumazione a causa della fragilità del materiale.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.
Su richiesta
Altri gradi magnetici.
Nota disegno
1) Superficie di contatto