IT
Choose your Language
Denominazione
Magnete
Versione 1
Magneti piatti
Versione 2
tondo
Materiale Corpo base
NdFeB
Materiale Componente
gomma
Colore Componente
nero
B=Larghezza
14,2
D=Diametro esterno
31
H=Altezza
17
L=Lunghezza
21,8
B1
9
Codice UNSPSC
27112104
Forza di adesione N
75
H1
11
Temperatura* max. °C
80
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
Consente di fissare e guidare facilmente cavi e tubi flessibili senza dover praticare fori. Questo rende il magnete un pratico ausilio per l'organizzazione e il fissaggio.
Materiale
Corpo e vite in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Rivestimento protettivo in gomma TPE.
Blocchetto fermacavo in PA 6.
Versione
Corpo e vite zincati.
Rivestimento protettivo in gomma e blocchetto fermacavo nero.
Nota
Magnete piatto con blocchetto fermacavo, sistema schermato.
Con rivestimento protettivo in gomma per la protezione delle superfici delicate. Il rivestimento aumenta il coefficiente di attrito, consentendo di ottenere elevate forze di attrito statico laterali.

I cavi e i tubi flessibili vengono fissati con fascette fermacavi.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
2) Magnete
3) Gomma
4) Corpo
5) Supporto cavi
6) Vite
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought