IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo di protezione
Materiale Corpo base
gomma
Colore Corpo base
nero
D1=Diametro
63
D=Diametro esterno
65
H=Altezza
8
S
0,5
Temperatura* max. °C
60
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
colore nero.
Nota
Per la protezione di superfici delicate. I tappi di protezione in gomma vengono posizionati sulle superfici di contatto dei magneti piatti. Lo sforzo di spinta con la quale si può spostare il magnete raddoppia e raggiunge quasi la forza di adesione originale del magnete.
Le calotte protettive in gomma sono adatte per tutti i magneti piatti con diametro 50 mm, 63 mm e 80 mm.
Range di temperatura
max. 60 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche