EN
Choose your language
Designation
Magnet
Version 1
Electromagnet
Version 2
round
Form
B
Main material
steel
D=outside diameter
50
G1=THREAD
M03
G=Thread
M5
H=Height
27
L=Litzenlänge
250
B
19
B1
17
H1
4
H2
10
H3
4,5
Kind of fastening
internal thread
Magnetic force N
760
Nom. tension VDC
24
Rated power W
6,5
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Corpo bobina in plastica.
Nota
Gli elettromagneti sono alimentati da corrente continua. Questa genera un campo magnetico attraverso la bobina nel nucleo. Dopo aver interrotto la tensione, il campo di forza scompare nuovamente.

Gli elettromagneti vengono fissati utilizzando le filettature sul retro. Il collegamento alla rete elettrica avviene tramite fili liberi.

Le forze di tenuta specificate possono essere inferiori a seconda dello spessore e della rugosità superficiale del materiale.

Con D = 15, l'elettromagnete ha solo la filettatura grande al centro.
Utilizzo
The electromagnets are used for holding, supporting and fixating ferromagnetic workpieces.
On request
Voltage 12V DC.
Drawing reference
Form A: Wire from the side
Form B: Wire from underneath
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought