{"product":{"productId":"agid.36220","price":565.92,"name":"Magneti rotondi (elettromagneti permanenti), forma F"},"currency":"EUR"}
- Bobina magnetica
- Lunga durata utile
- Consuma poca energia
- Campi di applicazione: Ingegneria meccanica, costruzione di dispositivi, tecnologia dell'automazione, tecnologia della sicurezza
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Corpo bobina in plastica.
Magnete permanente in ferrite dura o NdFeB.
Corpo bobina in plastica.
Magnete permanente in ferrite dura o NdFeB.
Nota
Gli elettromagneti permanenti possono fissare i pezzi in modo permanente. Mediante alimentazione elettrica (corrente continua), la bobina nel nucleo neutralizza il campo magnetico oppure può aumentare la forza di tenuta (a seconda della direzione della corrente). Il filo rosso contrassegna il polo positivo (+), il filo marrone il polo negativo (-). Dopo il disinserimento, l’effetto viene annullato.
Il fissaggio degli elettromagneti permanenti avviene tramite le filettature sul lato posteriore. Il collegamento elettrico avviene tramite fili liberi.
Le forze di tenuta indicate possono risultare inferiori a seconda dello spessore del materiale e della rugosità superficiale del materiale stesso.
Il fissaggio degli elettromagneti permanenti avviene tramite le filettature sul lato posteriore. Il collegamento elettrico avviene tramite fili liberi.
Le forze di tenuta indicate possono risultare inferiori a seconda dello spessore del materiale e della rugosità superficiale del materiale stesso.
Dati tecnici
Tensione: 24 V CC.
Grado di protezione: fino a IP 65.
Intervallo di temperatura: fino a 155°C (classe di isolamento F).
Ciclo di servizio: 10%.
Grado di protezione: fino a IP 65.
Intervallo di temperatura: fino a 155°C (classe di isolamento F).
Ciclo di servizio: 10%.
Utilizzo
Gli elettromagneti permanenti sono utilizzati per supportare, sostenere e fissare pezzi ferromagnetici. In particolare quando sono necessari lunghi tempi di adesione senza consumo di energia.
Su richiesta
Tensione 12 V CC.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.