IT
Choose your Language
Denominazione
Magnete
Versione 1
Elettromagnete permanente
Versione 2
tondo
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio
D=Diametro esterno
32
G=Filettatura
M5
H=Altezza
29
-
250
B
11,5
Codice UNSPSC
27112104
D1
6
Forza di adesione N
180
H1
19
H2
7
Potenza nominale W
14,4
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Tensione nominale VDC
24
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Corpo bobina in plastica.
Magnete permanente in ferrite dura o NdFeB.
Nota
Gli elettromagneti permanenti possono fissare i pezzi in modo permanente. Mediante alimentazione elettrica (corrente continua), la bobina nel nucleo neutralizza il campo magnetico oppure può aumentare la forza di tenuta (a seconda della direzione della corrente). Il filo rosso contrassegna il polo positivo (+), il filo marrone il polo negativo (-). Dopo il disinserimento, l’effetto viene annullato.

Il fissaggio degli elettromagneti permanenti avviene tramite le filettature sul lato posteriore. Il collegamento elettrico avviene tramite fili liberi.

Le forze di tenuta indicate possono risultare inferiori a seconda dello spessore del materiale e della rugosità superficiale del materiale stesso.
Dati tecnici
Tensione: 24 V CC.
Grado di protezione: fino a IP 65.
Intervallo di temperatura: fino a 155°C (classe di isolamento F).
Ciclo di servizio: 10%.
Utilizzo
Gli elettromagneti permanenti sono utilizzati per supportare, sostenere e fissare pezzi ferromagnetici. In particolare quando sono necessari lunghi tempi di adesione senza consumo di energia.
Su richiesta
Tensione 12 V CC.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought