EN
Choose your language
Designation
Magnet
Version 1
Electromagnet
Version 2
rectangular
Main material
steel
B=Width
40
G=Thread
M8
H=Height
35
L=Length
700
N=Anzahl Gewindebohrungen
3
H1
15
Kind of fastening
internal thread
L1
135
L2
215
Magnetic force N
9200
Nom. tension VDC
24
Rated power W
54
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Corpo bobina in plastica.
Nota
Gli elettromagneti sono alimentati da corrente continua. Questa genera un campo magnetico attraverso la bobina nel nucleo. Dopo aver interrotto la tensione, il campo di forza scompare nuovamente.

Gli elettromagneti vengono fissati utilizzando le filettature sul retro. Il numero di fori filettati varia a seconda del modello. La distanza L2 è la distanza rispettiva tra i fori filettati.
Il collegamento all'alimentazione avviene tramite il connettore della valvola DIN in conformità alla norma EN 175301-803 (ex DIN 43650). I PIN sono installati su questo per collegare direttamente i fili.

Le forze di tenuta specificate possono essere inferiori a seconda dello spessore e della rugosità superficiale del materiale.
Dati tecnici
Tensione: 24V DC.
Grado di protezione: fino a IP 65.
Intervallo di temperatura: fino a 180 °C (classe di isolamento H).
Ciclo di servizio: 100 %.
Utilizzo
Gli elettromagneti sono utilizzati per supportare, sostenere e fissare pezzi ferromagnetici.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought