Magnete Elettromagnete acciaio 09131-06004035
- Bobina magnetica
- Lunga durata utile
- Consuma poca energia
- Campi di applicazione: Ingegneria meccanica, costruzione di dispositivi, tecnologia dell'automazione, tecnologia della sicurezza
Sales unit
678,50 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Magnet
Version 1
Electromagnet
Version 2
rectangular
Main
material
steel
B=Width
40
G=Thread
M8
H=Height
35
L=Length
600
N=Anzahl Gewindebohrungen
5
H1
15
Kind of fastening
internal thread
L1
100
L2
100
Magnetic
force
N
7700
Nom. tension
VDC
24
Rated power
W
46
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Corpo bobina in plastica.
Corpo bobina in plastica.
Nota
Gli elettromagneti sono alimentati da corrente continua. Questa genera un campo magnetico attraverso la bobina nel nucleo. Dopo aver interrotto la tensione, il campo di forza scompare nuovamente.
Gli elettromagneti vengono fissati utilizzando le filettature sul retro. Il numero di fori filettati varia a seconda del modello. La distanza L2 è la distanza rispettiva tra i fori filettati.
Il collegamento all'alimentazione avviene tramite il connettore della valvola DIN in conformità alla norma EN 175301-803 (ex DIN 43650). I PIN sono installati su questo per collegare direttamente i fili.
Le forze di tenuta specificate possono essere inferiori a seconda dello spessore e della rugosità superficiale del materiale.
Gli elettromagneti vengono fissati utilizzando le filettature sul retro. Il numero di fori filettati varia a seconda del modello. La distanza L2 è la distanza rispettiva tra i fori filettati.
Il collegamento all'alimentazione avviene tramite il connettore della valvola DIN in conformità alla norma EN 175301-803 (ex DIN 43650). I PIN sono installati su questo per collegare direttamente i fili.
Le forze di tenuta specificate possono essere inferiori a seconda dello spessore e della rugosità superficiale del materiale.
Dati tecnici
Tensione: 24V DC.
Grado di protezione: fino a IP 65.
Intervallo di temperatura: fino a 180 °C (classe di isolamento H).
Ciclo di servizio: 100 %.
Grado di protezione: fino a IP 65.
Intervallo di temperatura: fino a 180 °C (classe di isolamento H).
Ciclo di servizio: 100 %.
Utilizzo
Gli elettromagneti sono utilizzati per supportare, sostenere e fissare pezzi ferromagnetici.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.