IT
Choose your Language
Denominazione
Magnete
Versione 1
Elettromagnete
Versione 2
rettangolare
Materiale Corpo base
acciaio
B=Larghezza
40
G=Filettatura
M8
H=Altezza
35
L=Lunghezza
500
-
2
Codice UNSPSC
27112104
Forza di adesione N
6600
H1
15
L1
100
L2
300
Potenza nominale W
40
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Tensione nominale VDC
24
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Corpo bobina in plastica.
Nota
Gli elettromagneti sono alimentati da corrente continua. Questa genera un campo magnetico attraverso la bobina nel nucleo. Dopo aver interrotto la tensione, il campo di forza scompare nuovamente.

Gli elettromagneti vengono fissati utilizzando le filettature sul retro. Il numero di fori filettati varia a seconda del modello. La distanza L2 è la distanza rispettiva tra i fori filettati.
Il collegamento all'alimentazione avviene tramite il connettore della valvola DIN in conformità alla norma EN 175301-803 (ex DIN 43650). I PIN sono installati su questo per collegare direttamente i fili.

Le forze di tenuta specificate possono essere inferiori a seconda dello spessore e della rugosità superficiale del materiale.
Dati tecnici
Tensione: 24V DC.
Grado di protezione: fino a IP 65.
Intervallo di temperatura: fino a 180 °C (classe di isolamento H).
Ciclo di servizio: 100 %.
Utilizzo
Gli elettromagneti sono utilizzati per supportare, sostenere e fissare pezzi ferromagnetici.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche