Spina elastica acciaio 09221-6
Unità di vendita
2,37 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina elastica
Materiale
Corpo base
acciaio
Forza di taglio
kN
0,9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Accessorio per 09220.
Il perno viene trattenuto magneticamente nella boccola 09220.
Possibilità di fissaggio con dado (non compreso nella fornitura) o tramite avvitamento direttamente nel contropezzo.
Il perno viene trattenuto magneticamente nella boccola 09220.
Possibilità di fissaggio con dado (non compreso nella fornitura) o tramite avvitamento direttamente nel contropezzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.