{"product":{"productId":"agid.37689","price":2.14,"name":"Magneti piatti a barra in NdFeB con foro"},"currency":"EUR"}
Materiale
Profilo a U in acciaio.
Magnete NdFeB (neodimio).
Magnete NdFeB (neodimio).
Versione
Profilo a U nichelato.
Mostra di più
Mostra di meno
Magneti piatti a barra in NdFeB con foro, 1 foro
da
2,14 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Magneti piatti a barra in NdFeB con foro, 2 fori
da
7,67 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Profilo a U in acciaio.
Magnete NdFeB (neodimio).
Magnete NdFeB (neodimio).
Versione
Profilo a U nichelato.
Nota
Il magnete è incollato nel profilo a U. Solo le nervature poggiano sulla superficie di contatto. In questo modo il magnete rimane protetto all'interno del profilo a U.
Il magnete va preferibilmente incassato in apposite scanalature. Il montaggio avviene mediante la svasatura conica.
I magneti al neodimio-ferro-boro possiedono una forza magnetica estremamente elevata. Maneggiare questi magneti grezzi con particolare cautela.
- Elevato pericolo di schiacciamento: in particolare i magneti di grandi dimensioni possono causare gravi lesioni da schiacciamento alle dita o alle mani in fase di attrazione.
- Materiale fragile: il neodimio-ferro-boro è un materiale molto duro ma fragile. I magneti possono facilmente rompersi o scheggiarsi in caso di urti, cadute o collisioni incontrollate.
- Frammenti taglienti: la rottura produce spesso frammenti con spigoli vivi, parzialmente scheggianti. Si raccomanda pertanto di indossare occhiali protettivi durante l'uso.
- Pericolo dovuto all'attrazione improvvisa: l'impatto incontrollato tra due magneti può provocarne la violenta frantumazione a causa della fragilità del materiale.
Il magnete va preferibilmente incassato in apposite scanalature. Il montaggio avviene mediante la svasatura conica.
I magneti al neodimio-ferro-boro possiedono una forza magnetica estremamente elevata. Maneggiare questi magneti grezzi con particolare cautela.
- Elevato pericolo di schiacciamento: in particolare i magneti di grandi dimensioni possono causare gravi lesioni da schiacciamento alle dita o alle mani in fase di attrazione.
- Materiale fragile: il neodimio-ferro-boro è un materiale molto duro ma fragile. I magneti possono facilmente rompersi o scheggiarsi in caso di urti, cadute o collisioni incontrollate.
- Frammenti taglienti: la rottura produce spesso frammenti con spigoli vivi, parzialmente scheggianti. Si raccomanda pertanto di indossare occhiali protettivi durante l'uso.
- Pericolo dovuto all'attrazione improvvisa: l'impatto incontrollato tra due magneti può provocarne la violenta frantumazione a causa della fragilità del materiale.
Range di temperatura
max. 80 °C.