IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Profilo a U in acciaio.
Magnete NdFeB (neodimio).
Versione
Profilo a U nichelato.
Nota
Il magnete è incollato nel profilo a U. Solo le nervature poggiano sulla superficie di contatto. In questo modo il magnete rimane protetto all'interno del profilo a U.

Grazie alla sua forma allungata e stretta e all'elevata forza di adesione, il magnete piatto a barra garantisce una protezione contro la rotazione.

Il magnete va preferibilmente incassato in apposite scanalature. Il montaggio avviene facilmente mediante i fori laterali. Grazie al montaggio laterale, la vite non esercita alcuna pressione sul nucleo magnetico.


I magneti al neodimio-ferro-boro possiedono una forza magnetica estremamente elevata. Maneggiare questi magneti grezzi con particolare cautela.
- Elevato pericolo di schiacciamento: in particolare i magneti di grandi dimensioni possono causare gravi lesioni da schiacciamento alle dita o alle mani in fase di attrazione.
- Materiale fragile: il neodimio-ferro-boro è un materiale molto duro ma fragile. I magneti possono facilmente rompersi o scheggiarsi in caso di urti, cadute o collisioni incontrollate.
- Frammenti taglienti: la rottura produce spesso frammenti con spigoli vivi, parzialmente scheggianti. Si raccomanda pertanto di indossare occhiali protettivi durante l'uso.
- Pericolo dovuto all'attrazione improvvisa: l'impatto incontrollato tra due magneti può provocarne la violenta frantumazione a causa della fragilità del materiale.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche