Chiusura magnetica con riscontro NdFeB 09050-3512
- Barretta piatta con magnete
- Campi di utilizzo: industria del mobile, elettronica, costruzione di apparecchiature e veicoli
Unità di vendita
3,42 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiusura magnetica
Versione 1
con riscontro
Materiale
Corpo base
NdFeB
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
nichelato
B=Larghezza
12
D1=Foro di montaggio
4,5
H=Altezza
2,2
L=Lunghezza
35
B1
15
Codice UNSPSC
27112104
D2
7
D3
4,5
D4
7
Forza di adesione
N
40
H1
1,2
L1
25
L2
35
L3
25
Temperatura*
max. °C
80
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
Barretta e riscontro in acciaio.
Magnete NdFeB (neodimio).
Magnete NdFeB (neodimio).
Versione
Barretta e riscontro nichelati.
Nota
Chiusura magnetica per porte e sportelli. La chiusura magnetica può essere montata in superficie o a incasso.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Nota disegno
1) Riscontro per magneti:
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.