Riscontro per magneti tondo acciaio zincato 09140-343
- Impiego su superfici non magnetiche
- Montaggio rapido grazie al foro svasato
- Elevata stabilità
- Resistente alla corrosione
Sales unit
1,51 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ferromagnet disc
Version 1
round
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
D1=Fastening hole
6,4±0,1
D=outside diameter
34±0,1
H=Height
3±0,1
D2
10,7±0,1
UNSPSC Code
27112104
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
Description
Descrizione del prodotto
I riscontri per magneti vengono utilizzati su materiali non magnetici. Fungono da superficie di adesione, garantendo un fissaggio duraturo dei magneti in diverse applicazioni.
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.