Riscontro per magneti tondo acciaio zincato 09140-273
- Impiego su superfici non magnetiche
- Montaggio rapido grazie al foro svasato
- Elevata stabilità
- Resistente alla corrosione
Unità di vendita
0,95 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Riscontro per magneti
Versione 1
tondo
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D1=Foro di montaggio
6,4±0,1
D=Diametro esterno
27±0,1
H=Altezza
3±0,1
Codice UNSPSC
27112104
D2
10,7±0,1
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
I riscontri per magneti vengono utilizzati su materiali non magnetici. Fungono da superficie di adesione, garantendo un fissaggio duraturo dei magneti in diverse applicazioni.
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.