Riscontro per magneti tondo acciaio bianco verniciato 09141-501
- Impiego su superfici non magnetiche
- Autoadesivo
- Elevata stabilità
- Resistente alla corrosione
Sales unit
1,54 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Riscontro per magneti
Versione 1
tondo
Versione 2
autoadesivo
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
verniciato
Colore
Corpo base
bianco
D=Diametro esterno
50±0,1
H=Altezza
1±0,1
Codice UNSPSC
27112104
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
Description
Descrizione del prodotto
I riscontri per magneti vengono utilizzati su materiali non magnetici. Fungono da superficie di adesione, garantendo un fissaggio duraturo dei magneti in diverse applicazioni.
Materiale
Acciaio.
Versione
verniciato in bianco.
Superficie di contatto zincata.
Superficie di contatto zincata.
Nota
La superficie di contatto autoadesiva è realizzata in schiuma di polietilene, che la rende molto resistente allo strappo e le conferisce un elevato potere adesivo.
Prima dell'applicazione, pulire accuratamente la superficie eliminando polvere e sporco.
Prima dell'applicazione, pulire accuratamente la superficie eliminando polvere e sporco.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.