Riscontro per magneti tondo acciaio bianco verniciato 09141-301
- Impiego su superfici non magnetiche
- Autoadesivo
- Elevata stabilità
- Resistente alla corrosione
Unità di vendita
1,08 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Riscontro per magneti
Versione 1
tondo
Versione 2
autoadesivo
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
verniciato
Colore
Corpo base
bianco
D=Diametro esterno
30±0,1
H=Altezza
1±0,1
Codice UNSPSC
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
I riscontri per magneti vengono utilizzati su materiali non magnetici. Fungono da superficie di adesione, garantendo un fissaggio duraturo dei magneti in diverse applicazioni.
Materiale
Acciaio.
Versione
verniciato in bianco.
Superficie di contatto zincata.
Superficie di contatto zincata.
Nota
La superficie di contatto autoadesiva è realizzata in schiuma di polietilene, che la rende molto resistente allo strappo e le conferisce un elevato potere adesivo.
Prima dell'applicazione, pulire accuratamente la superficie eliminando polvere e sporco.
Prima dell'applicazione, pulire accuratamente la superficie eliminando polvere e sporco.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.