IT
Choose your Language
Denominazione
Riscontro per magneti
Versione 1
rettangolare
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
B=Larghezza
25±0,1
D1=Foro di montaggio
5±0,1
H=Altezza
2,5±0,1
L=Lunghezza
80±0,1
Codice UNSPSC
27112104
D2
7,8±0,1
L1
70±0,1
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
I riscontri per magneti vengono utilizzati su materiali non magnetici. Fungono da superficie di adesione, garantendo un fissaggio duraturo dei magneti in diverse applicazioni.
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche