Riscontro per magneti rettangolare acciaio zincato 09142-552525
- Impiego su superfici non magnetiche
- Montaggio rapido grazie al foro svasato
- Elevata stabilità
- Resistente alla corrosione
Unità di vendita
3,97 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Riscontro per magneti
Versione 1
rettangolare
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
B=Larghezza
25±0,1
D1=Foro di montaggio
5±0,1
H=Altezza
2,5±0,1
L=Lunghezza
55±0,1
Codice UNSPSC
27112104
D2
8,4±0,1
L1
42,5±0,1
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
I riscontri per magneti vengono utilizzati su materiali non magnetici. Fungono da superficie di adesione, garantendo un fissaggio duraturo dei magneti in diverse applicazioni.
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.