Prisma con battuta acciaio strutturale 08710-00
- Accessori per unità di foratura
- Per il supporto di componenti tondi
- Battuta regolabile con scala e nonio
Unità di vendita
328,96 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Prisma
Versione 1
con battuta
Materiale
Corpo base
acciaio strutturale
Materiale
Componente
acciaio
Codice UNSPSC
31162800
Compatibile con
unità di foratura per pezzi torniti
dimensione
0
Dimensioni
0
Descrizione
Materiale
Prismi 1.0531.
Ganasce in acciaio.
Ganasce in acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Ganasce brunite e rettificate.
Ganasce brunite e rettificate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.