Elemento di chiusura acciaio strutturale fosfatizzato 08150-01
- Sistema modulare per dispositivi di foratura
- Sistema di chiusura per piastre di foratura
Unità di vendita
57,27 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento di chiusura
Materiale
Corpo base
acciaio strutturale
Superficie
corpo base
fosfatizzato
Materiale
Componente
acciaio da bonifica
Superficie
componente
brunito
B=Lunghezza/Larghezza
20
H=Altezza
50
B1
18
B2
9
B3
8,5
B4
23
Chiave in acciaio
1.0036
Codice UNSPSC
24121507
H1
12
H2
77
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
Corpo base 1.0036, chiusura a scatto 1.0503.
Versione
Corpo base fosfatizzato, chiusura a scatto brunita.
Nota
Per le dimensioni mancanti dello scatto vedere 07560.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.