Vite a testa piana acciaio 08927-08X105
- Compatibile con boccole di foratura a innesto DIN 173
Unità di vendita
7,10 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite a testa piana
Tipo di prodotto
lungo
Materiale
Corpo base
acciaio
D7=Filettatura
M8
Codice UNSPSC
31162800
D8
12
D9
20
L10
27
L8
11,5
L9
10,5
N
2,5
T5
3
per
boccole di foratura a innesto
(D1)
da > 12,0 a 30,0
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
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata. Classe di resistenza 10.9.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.